Alle Infomaterialien in englischer Sprache finden Sie hier:
Branchenlösungen und Anwendungen
Wir stellen Lösungen für ausgewählte Branchen und Anwendungen wie zum Beispiel den Wohn- und Zweckbau, Energiewirtschaft, Sicherheitstechnik, Mobilfunk, Bahntechnik und Prozessindustrie zur Verfügung.
Informationen zu Dienstleistungen
DEHN prüft und analysiert
Service und Sicherheit: Wiederkehrende Prüfung von EuK-Vorrichtungen
Prüfung ortsveränderlicher Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
DEHNsupport Toolbox - Berechnungshilfen
Arbeiten unter Spannung als Dienstleistung
DEHNconcept
Planungsdienstleistung
DEHNplan
Planungsdienstleistung
Schutzvorschläge
Unsere Schutzvorschläge behandeln unterschiedliche Praxisbeispiele zum Blitz- und Überspannungsschutz und beschreiben den Einsatz der DEHN Produkte anhand konkreter Anwendungen.
Praxislösungen
Hier finden Sie unterschiedliche Praxisbeispiele zum Blitz- und Überspannungsschutz und für den Einsatz unserer Produkte anhand konkreter Anwendungen.
DEHNrecord - Mess- und Prüfgeräte
Hier finden Sie Software, Updates, Anleitungen und Handbücher zum DEHNrecord Multiple Conditon Monitoring System - Systemlösung für die Ableiterüberwachung.
Dokumentations- und Prüfprotokolle
Prüfvordruck des Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Dokumentation und Durchgangsmessung der Erdungsanlage nach DIN 18014
Musterschreiben an Architekten für die Planung des Fundamenterders DIN 18014
Prüfung des Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 im explosionsgefährdeten Bereich
Checkliste für die HVI Installation
Erfassungsbogen für Isolierende Schutzplatten nach DIN VDE 0682-552 in Schaltanlagen bis 36 kV
Materialprüfung für NIRO (V2A - V4A)
Prüfung von Ex-Trennfunkenstrecken
Prüfung des HVI Blitzschutzsystems
LV-Texte (Ausschreibungstexte)
LV-Texte zum Blitz- und Überspannungsschutz sowie allgemeine und technische Vorbemerkungen können Sie einfach herunterladen und verwenden. Die Dateien sind gezippt.
Produktmakros für Computer-Aided Engineering
Computer Aided Engineering (CAE) bildet heute die Grundlage zur Erstellung von allen relevanten Unterlagen zur Schaltschrankfertigung, wie beispielsweise Schaltplänen, Stücklisten und Klemmenplänen.
Zur Erleichterung der Planungsarbeit im Bereich der Elektrokonstruktion, bieten wir unsere gebräuchlichsten Geräte und Bauteile für den Blitz- und Überspannungsschutz für die gängigsten CAE-Systeme als Produktmakros an. Die geprüften Symbol- und Produktdaten sichern sowohl qualitativ eine sichere Grundlage als auch zeitlich eine große Ersparnis im Bereich der Elektrokonstruktion.
Derzeit stellen wir die Daten für die CAE-Systeme EPLAN und WSCAD zur Verfügung.
Konstruktions- und CAD-Zeichnungen
Computer Aided Engineering (CAE) bildet heute die Grundlage zur Erstellung von allen relevanten Unterlagen zur Schaltschrankfertigung, wie beispielsweise Schaltplänen, Stücklisten und Klemmenplänen.
Wir bieten wir für die folgenden Produktbereiche den Download von Konstruktions- und CAD-Daten (.stp/.igs/.jt/.dwg 3D/.dxf 2D) an:
• Überspannungsschutz Red/Line und Yellow/Line (vollständig vorhanden)
• Blitzschutz / Erdung (teilweise; übrige in Vorbereitung)
• Arbeitsschutz (teilweise; übrige in Vorbereitung)