Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNarX_Gefährdungsbeurteilung
DEHNarX Gefährdungsbeurteilung

Störlichtbogengefahr bewerten und Schutzmaßnahmen nach dem TOP-Prinzip festlegen

Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen erfüllen

Die konkrete Aufgabenstellung „Störlichtbogen-Gefährdungsbeurteilung“ ist in vielen Unternehmen nicht ordentlich geklärt. Jeder Unternehmer muss nach §5 ArbSchG eine Beurteilung hinsichtlich der elektrischen Gefährdung für seine Beschäftigten durchführen, um ausreichend Maßnahmen des Arbeitsschutzes ableiten zu können. Wie ist das Thema Störlichtbogen-Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Unternehmen geregelt?

Modular und individuell buchbar

Die Dienstleistung DEHNarX bewertet die Störlichtbogengefährdung /-energien nach DGUV-I 203-077 oder dem amerikanischen Verfahren NFPA 70E / IEEE 1584.

Die in Ihrem Unternehmen bestehenden Schutzmaßnahmen werden überprüft, optimiert und ergänzende Maßnahmen nach dem „neuesten Stand der Technik“ empfohlen. Die umfassende Dokumentation bis hin zur sicherheitserhöhender Anlagen-Kennzeichnung kann einzeln gebucht werden. Sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten können.

Gemeinsam Schutzziele in elektrischen Anlagen definieren

Personenschutz oder Anlagenverfügbarkeit - In der Regel sind für die Entwicklung des Schutzkonzepts der Anlagenverantwortliche und die Sicherheitsfachkraft (SiFa) zuständig.

Die Gefährdungsbeurteilung muss nach §6 ArbSchG dokumentiert werden, damit je nach Art der Tätigkeit für die Beschäftigten alle erforderlichen Unterlagen zur verfügen stehen, welche Maßnahmen festgelegt sind.

Fangen Sie mit Ihren Kollegen mithilfe des Dialogleitfadens einen Dialog an

TOP-Prinzi, Gespräch

Anlagenverantwortliche und SiFa sorgen für ein transparentes Störlichtbogen-Schutzkonzept

Schaffen Sie für alle beteiligten Personen, die an elektrischen Arbeitsplätzen arbeiten, Transparenz über Ihr Störlichtbogen-Schutzkonzept. Dazu gehören nach dem TOP-Prinzip technische vor organisatorischen vor persönlichen Störlichtbogen-Schutzmaßnahmen.

DEHNarX-Netzplan

Ihr elektrisches Netz digital abgebildet

Pflicht für die Bewertung der Störlichtbogen-Gefahr ist das Wissen um die elektrischen Energien, die in Ihren Anlagen umgesetzt werden. Sie erhalten durch DEHNarX neben der Störlichtbogenenergieberechnung auch eine digitale Abbildung Ihres elektrischen Netzes.

Anlagenkennzeichnung_Portlet

Anlagenkennzeichnung für noch mehr Mitarbeiter-Sicherheit

Kundenspezifische Etiketten erhöhen die Sicherheit. Sie beschreiben an jedem Zugangspunkt ihrer elektrischen Anlage, wie die Gefährdung durch Störlichtbogen durch Schutzmaßnahmen reduziert wird.

Neue Ansätze für ganzheitliche Störlichtbogenschutzkonzepte

Hier geht´s zum Interview mit wichtigen Erkenntnissen für Ihren Weg zu einem optimalen Störlichtbogenschutzkonzept. Es ist in Zusammenarbeit mit dem VDE Verlag im April 2021 entstanden und dauert 45 Minuten. Hier geht's zur Aufzeichnung.

 

Pirkl Johannes

Störlichtbogenschutzexperte

Pirkl Johannes

Telefon: 09181 906-1587

Immer informiert

mit unserem Newsletter "UNDER POWER" – Sicheres arbeiten an elektrischen Anlagen

nach oben