Sicherheit im Krankenhaus.
Eine funktionierende Technik kann in kritischen Infrastrukturen, wie bei Krankenhäusern, lebenswichtig sein. Durch die vernetzten sensiblen Systeme der Digitalisierungsprozesse werden die Anforderungen an Krankenhäuser außerdem zunehmend komplexer. Schutz vor ausfallender Technik bietet ein vollständiges Überspannungs- und Blitzschutzkonzept.
Die DEHN Schutzlösungen für Krankenhäuser.
Krankenhäuser zählen zur kritischen Infrastruktur, denn der Ausfall lebenserhaltender Maßnahmen hat schwerwiegende Folgen für die betroffenen Patienten. Die Anforderungen an die Schutzvorkehrungen haben sich im Zuge der Digitalisierungsprozesse zudem verändert. Digitale Krankenakten, OP-Roboter, technische Geräte, automatisierte Abläufe, MSR-Technik für die Gebäudesteuerung, Zugangsregelungen – das sind nur einige Beispiele für Prozesse, die in Krankenhäusern Einzug gehalten haben.
Umso wichtiger sind ausgefeilte Schutzkonzepte und ein durchdachtes Risikomanagement. Ein bedeutsamer Teil davon sind Vorkehrungen gegen die Gefahren von Blitz- und Überspannungseinwirkungen. Beachten Sie hierbei die Norm DIN VDE 0100-710. Sie regelt die Anforderungen an die Elektrosicherheit in medizinisch genutzten Bereichen. Im Mittelpunkt dieser Norm stehen die Sicherheit der Patienten und des Personals sowie eine kontinuierliche Stromversorgung.
Wir bieten Ihnen ganzheitliche Schutzkonzepte, die Patientensicherheit, Mitarbeitersicherheit, Ausfallsicherheit von Informations- und Telekommunikationstechnik sowie eine kontinuierliche Energieversorgung gewährleisten. In diesen Schutzkonzepten finden Sie eine übersichtliche Darstellung unserer spezifischen Lösungen mit Produktvorschlägen, Unterlagen und hilfreichen Services.
Erdung & Potentialausgleich
Eine funktionsfähige Erdungsanlage & Potentialausgleich ist die Basis für den sicheren Betrieb aller elektrischen Systeme im Krankenhaus.
Äußerer Blitzschutz
Das äußere Blitzschutzsystem fängt Blitze zuverlässig ein und leitet sie sicher über die Erdungsanlage ab. Damit verhindert es Brände und schützt Menschenleben.
Überspannungsschutz
Maßnahmen für den inneren Blitzschutz bieten elektrischen Bauteilen und Komponenten Sicherheit vor transienten Überspannungen.
Störlichtbogenschutz
Sicherheit für höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit sowie optimaler Mitarbeiter- und Patientenschutz.
Wichtige Informationen zum Download
DS197 | Broschüre | DEHN schützt die technische Gebäudeausrüstung | |
DS225 | Broschüre | Sicherheit für moderne Gebäude | |
WPX010 | Schutzvorschlag | Überspannungsschutz bei Sicherheitsbeleuchtungsanlagen | |
WPX011 | Schutzvorschlag | Überspannungsschutz für Brandmeldeanlagen | |
WPX012 | Schutzvorschlag | Überspannungsschutz für elektroakustische Anlagen | |
WPX013 | Schutzvorschlag | Überspannungsschutz für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | |
WPX014 | Schutzvorschlag | Überspannungsschutz für Videoüberwachungsanlagen |
DEHNconcept
Erhalten Sie die Projektierung für das gesamte Schutzkonzept Ihres Objektes sowie die Planung als fertiges Modul.
DEHNplan
Planen Sie mit unserem Tool unkompliziert den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt.
DEHNsupport Toolbox
Berechnen Sie mit unserer Software das Gefährdungspotential Ihrer baulichen Anlagen.
Technische Gebäudeausstattung
Ein Blitzschutzkonzept verhindert Gefahren für intelligente Gebäudesysteme und schließt Sicherheitslücken in der Strom- und Datenversorgung.
Technische Gebäudeausrüstung schützen
Technischer Support
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne. Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support