Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Planer Kompaktwissen
Kompaktwissen Planer

Tools und Infomaterial – Alles auf einen Blick

Hier finden Sie Infos und Support.

Produkt Tipp: DEHNguard ACI

Überspannungsschutz immer sicher dimensioniert

Die ACI-Technologie - Advanced Circuit Interruption - erhöht die Sicherheit der elektrischen Anlage.

Das Besondere: Beim Typ-2-Ableiter DEHNguard ACI macht die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination eine vorgelagerte Sicherung überflüssig. Dadurch sparen Sie Zeit, Platz und Material.

Ein weiterer Pluspunkt: Sie vermeiden mögliche Fehler, die bei der Auswahl und Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen können.

Produkt Tipp: DEHNpatch Class EA

Schutz von Ethernet-Anwendungen

Überspannungsschutz-Ableiter für die strukturierte Verkabelung und Ethernet-Infrastruktur. Der platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite schützt Anwendungen nach Klasse EA bis 500 MHz. Er ermöglicht einen sicheren Datenfluss auch nach einer Überspannung oder einem Blitzereignis.

Mehr Wissen zum Download

Download-Support

In unserer Produktdatenbank finden Sie eine große Zahl von Downloads und Infomaterialien.
Hier finden Sie eine Orientierungshilfe, um schneller zum Ziel zu gelangen.

Wissen auf Knopfdruck: Unser E-Learning Angebot

Sie wollen sich Basiswissen zu Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz aneignen?

Unser ständig wachsendes E-Learning Angebot unterstützt Sie dabei:
zeitlich flexibel, ortsunabhängig und bequem.

Nutzen Sie den kostenlosen Service, wählen Sie Ihren Kurs und legen Sie los.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support | Planer

Telefon: +49 9181 906 1740

Zeit sparen - Module planen lassen

DEHNconcept - Die Planungsdienstleistung

Ihnen fehlt die Zeit? Kein Problem.
Lassen Sie den Bereich Blitzschutz - Überspannungsschutz einfach komplett als Modul planen.

nach oben