Überspannungsschutz für die Energietechnik (Red/Line)
Broschüren, Flyer:
ACI-Technologie - Gerätesicherheit neu definiert
DEHNshield Kombi-Ableiter für den Schutz von Wohngebäuden
DEHNdetect - Blitzstrom-Messsystem zur Erfassung von Blitzereignissen
DEHNrecord Alert - Effiziente Serviceeinsätze durch Statusmeldungen der SPDs
DEHNshield Basic FM für die Nachrüstung in Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz
DEHNguard M YPV ... FM - Typ 2-Ableiter für PV-Anlagen
DEHNcord R 3P - Typ 2-Ableiter für elektrische Sonnenschutzsysteme
DEHNguard SE H 1000 VA - Typ 2-Ableiter für Spannungen bis 1000 V
Mehr Sicherheit im Schaltschrankbau - CI-Ableiter mit integrierter Vorsicherung
DEHNguard SE H LI - Typ 2-Ableiter mit Lifetime Indication (LI)
DEHNbloc Maxi CI - Vorsicherungsfreier Blitzstrom-Ableiter Typ 1
DEHNguard SE DC - Typ 2-Ableiter für Gleichstromanwendungen
DEHNcord - flexibler und platzsparender Überspannungs-Ableiter Typ 2
DEHNcombo YPV SCI, Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 mit SCI-Technologie
DEHNsecure schützt Gleichstromanwendungen
DEHNguard PCB ... (FM)
DEHN schützt Mittelspannungsanlagen
DEHNguard ME DC Y 950 FM
DEHNventil: Das Original.
Halbe Größe, volle Leistung