Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNmonitor PQ - Visualisierung der Messdaten im Niederspannungsnetz
DEHNrecord SD

Clever. Normgerecht. Multifunktional.

DEHNrecord Smart Device (SD) ist das multifunktionale Mess- und Analysegerät zur Überwachung von Power Quality in Niederspannungsnetzen. Damit werden Tendenzen und Probleme frühzeitig erkannt, um Schäden und Störungen nachhaltig zu vermeiden. Normgerecht nach EN 50160. 

Messen, prüfen, überwachen – mit DEHNrecord SD

  • Messung der Spannungsqualität nach EN 61000-4-30, Klasse A 
  • Ereignismeldungen bei Grenzwertverletzungen gemäß EN 50160 sowie individueller Grenzwertdefinition  
  • Messung netzfrequenter Überspannungen gemäß EN 50550 sowie Unterspannungen 
  • Lastgang- und Leistungsmessung 
  • Flexible Kommunikationsanbindung über RJ45 Ethernetschnittstelle (Modbus TCP/IP - Protokoll und MQTT 3.1) 
  • Effizientes Datenhandling basierend auf Edgecomputing 
  • Integrierte, frei parametrierbare, digitale Ein- und Ausgänge  
  • Installationsvorteile durch Adaption an Blitzstrom- und Überspannungsableiter durch Phasenschiene 

Störungen und Fehler frühzeitig erkennen mit DEHNrecord SD

Mit dem Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD ist die Messung aller relevanten Parameter ganz einfach. Dabei werden die gängigen Normen erfüllt.

 

 

1 - Spannungsversorgung 230 V AC oder 24 V DC | Adaption durch Phasenschiene, daher am SPD keine separate Verdrahtung und Vorsicherung notwendig

2 - LED-Statusanzeigen

3 - RJ45 Ethernetschnittstelle mit Modbus TCP/IP und MQTT 3.1 Protokoll für flexible Kommunikationsanbindung

4 - Webbasierte Parametrierung

5 - Kompaktes Gehäuse mit fünf TE

6 - Installation auf der Hutschiene

7 - Anschlüsse für digitale Ein- und Ausgänge

8 - Stromspulen-Anschlüsse für Lastgang- und Leistungsmessung

Datenvisualisierung in der Cloud - DEHNmonitor PQ

Sie wollen DEHNrecord SD zur Geräteverwaltung und Messdatenvisualisierung an unser webbasiertes Monitoring-Tool DEHNmonitor PQ (Demo) anbinden oder Firmeware-Updates downloaden? Hier geht's weiter zur Registrierung und Anmeldung.

Power Quality im Niederspannungsnetz

  • Power Quality mit DEHN

    Konzerne, kleine Unternehmen, Privathaushalte – für alle ist die Versorgung mit elektrischer Energie elementar.

    Damit Stromnetze sicher und reibungslos in Betrieb sind, muss die Spannungsqualität der Energienetze, die Power Quality, stimmen. Dabei werden Stromversorgungsnetze immer anfälliger für Störungen. Das liegt vor allem an der zunehmenden Zahl dezentraler Erzeugungs- und nichtlinearer Verbrauchsanlagen.

    Zudem steigt die Anzahl sensibler elektronischer Betriebsmittel. Durch die stark steigende Anzahl dieser nichtlinearen Verbraucher wie Frequenzumrichter, Wechselrichter, Netzteile, LED-Straßenbeleuchtung oder auch Elektromobilität ergeben sich erhebliche Netzrückwirkungen.

    Als Energieversorgungsunternehmen oder Stromnetzbetreiber ist es Kerngeschäft, den Nutzern Energie in ordnungsgemäßer Qualität zur Verfügung zu stellen – und das so verlässlich wie möglich.

    Grundlage dafür ist der Einsatz von aussagekräftigen Power Quality Messgeräten. Für genau diese Anforderung hat DEHN ein multifunktionales Mess- und Analysegerät entwickelt, das nach Klasse A misst.

    Mit der flächendeckenden Installation von DEHNrecord SD im Niederspannungsnetz wird eine einfache und zukunftsfähige Überwachung ermöglicht, Störungen und Fehler frühzeitig erkannt und eine gerichtsfeste Beweisführung für den Schadensfall ermöglicht. 

  • Power-Quality Monitoring gemäß EN 50160

    DEHNrecord SD lässt sich über den integrierten Webserver oder über DEHNmonitor PQ entsprechend konfigurieren.

    Die Norm EN 50160 "Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen" definiert und spezifiziert die wesentlichen Merkmale der Netzspannung am Netzanschlusspunkt unter normalen Betriebsbedingungen.

    Die Merkmale der Versorgungsspannung werden für Frequenz, Höhe, Kurvenform und Symmetrie der Außenleiterspannungen festgelegt. Während des normalen Netzbetriebs führen Lastschwankungen, Störeinflüsse und das Auftreten von Fehlern wie z. B. Kurzschlüssen zu Änderungen der Parameter. DEHNrecord SD ermöglicht durch die Messung aller relevanten Parameter ein einfaches und zukunftsfähiges Monitoring, damit Störungen und Fehler frühzeitig erkannt werden.

DEHNrecord SD – ein überzeugendes Gerätekonzept

Clever kombinieren

Das multifunktionale Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD erkennt Störungen verlässlich nach Norm und lässt sich darüber hinaus am perfekten Installationsort für stationäre Messungen mit Blitzstrom- und Überspannungsableiter einfach und schnell kombinieren. 

Der Anschluss erfolgt mittels Kammschiene ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand und ohne separater zusätzlicher Vorsicherung. Blitzstrom- oder Überspannungs-Ableiter mit einer Baubreite von 3 TE im TN-C-System und 4 TE im TN-S und TT-System können direkt adaptiert werden. Beispielhafte Produkte sind DEHNventil M2, DEHNshield und DEHNguard ACI.

Online Katalog

Konfigurationsdateien für Modbus - icomData Suite

Sie wollen das DEHNrecord SD einfach und bequem per Modbus an einen Router von INSYS icom anbinden? Im Downloadbereich stehen Ihnen hierfür fertige Konfigurationsdateien zur Verfügung. Diese beinhalten bereits alle wichtigen Modbus-Register, die für Ihre Anwendung erforderlich sind. Einfach die entsprechende Datei in der icom Data Suite hochladen und loslegen.

So können Sie das DEHNrecord SD z.B. über das IEC 60770-5-104 Protokoll in ein SCADA System einbinden.

Besser beraten mit umfassendem Service

Sie brauchen Unterstützung? DEHN bietet Ihnen Schulungen, Beratungen und weitere Serviceleistungen zu vielen spannenden Themen.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben