Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN schützt bei Störlichtbögen
DEHN schützt bei Störlichtbögen

Sicher vor Störlichtbögen mit DEHNcare

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) kennt jeder in der Branche. Sie schützt zuverlässig vor Körperdurchströmung – auch das ist bekannt.

Weitaus gefährlicher allerdings sind Störlichtbögen. Sie treten ohne Vorwarnung mit einer explosionsartigen Druckwelle auf und erreichen Temperaturen von über 10.000°C.

Die PSA soll lebensbedrohliche Verletzungen verhindern. Alle Materialien müssen daher flammen- und hitzehemmend sein und die Haut vollständig bedecken. 

 

Gut zu wissen: Klobige oder schlecht sitzende Schutzkleidung stellt ihrerseits eine potentielle Unfallgefahr dar. Ein guter Tragekomfort ist also angenehm für den Mitarbeiter und gleichzeitig ein sehr wichtiger Beitrag zur Unfallverhütung.

Neues Zubehör für DEHNcare PSAgS

Aktivschutz bei Störlichtbögen für Augen und Gesicht

DEHNcare APS ist derzeit das klarste Visier am Markt. Der Schutzschirm Klasse 2 mit der höchsten Lichtdurchlässigkeit für sichtbares Licht (VLT Klasse 0) sorgt für beste Farbwahrnehmung.

Mehr Sicherheit im Arbeitsalltag

DEHNcare APS ist dauerhaft beschlagfrei, ohne Nachbehandlung. Seine ergonomische Form sorgt für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten in engen Anlagen.

Mehr Sicherheit im Ernstfall

Tritt ein Störlichtbogen auf, sind die Augen und das Gesicht zuverlässig vor Hitze und den umherfliegenden Partikeln geschützt. Durch den gesichtsnahen, weit nach hinten geführten Schirm reicht der Schutz vom Kinn bis zu den Ohren.

 

Sie möchten DEHNcare APS ausprobieren und ausgiebig testen?
Das geht ganz einfach. Direkt bei Ihnen vor Ort. Machen Sie gleich einen Termin.

Spezialreinigung Ihrer PSAgS mit DEHNcare Service

Für die hochwertige störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung DEHNcare Lederkollektion ist eine professionelle Reinigung jetzt möglich, um Langlebigkeit und Schutzfunktion dauerhaft zu gewährleisten.
 

Video BG ETEM - Stromunfälle durch Lichtbogen

Was passiert eigentlich, wenn man von einem Störlichtbogen erwischt wird? In diesem Video macht Stuntman Holger Schumacher einen Selbstversuch. Zum Glück unter kontrollierten Bedingungen.

Tatsächlich sind Störlichtbögen häufig die Ursache für schwere Verletzungen. Bis zu viertausend Stromunfälle werden der BG ETEM jährlich gemeldet und leider auch immer wieder einige mit tödlichem Ausgang.

FAQ - Antworten auf Ihre Fragen

DEHNcare schützt Menschenleben

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Leder-Schutzkleidung gegen Störlichtbögen DEHNcare PSAgS.

Contact

Haben Sie technische Fragen?

Technischer Support Arbeitsschutz

Telefon: +49 9181 906 1510

nach oben