Planung von Erdungsanlagen für äußere Blitzschutzsysteme
Leistungsgrundlage
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN 18014 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
(Befinden sich die o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)
Alternativ: IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)
Leistungsvoraussetzungen
- Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
- 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
- 3D: .dwg
- Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung (S04555)
- Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)
Leistungsbeschreibung
- Dimensionierung der Erdungsanlage des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS entsprechend Abschnitt 5.4 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und DIN 18014
- Zeichnerische Darstellung der Erdungsanlage am und / oder im zu schützenden Gebäude / der zu schützenden Anlage
- Erstellung einer Materialstückliste der Komponenten für die Erdungsanlage
Leistungsumfang
- Textliche Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes / Blitzschutzlösung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
- Zeichnungen der Dachansicht und der Schutzraumkonstruktion (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
- Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
- Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
- Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
- Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten
Dokumentenformat
- Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
- Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich
Allgemeines
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.