Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Ideenmanagement
Ideen

Ihre Meinung ist uns wichtig

Sie haben Anregungen oder Verbesserungsvorschläge?
Machen Sie mit!

Ist Ihnen eine allgemeine Verbesserung zu Arbeitssicherheits- und Umweltthemen, Prozessen oder auch Produktideen beziehungsweise Technologien aufgefallen, dann können Sie diese hier als Idee einreichen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an [email protected] - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

Hinweis:

Aus Compliance-Gründen sind von der Teilnahme ausgeschlossen: Mitarbeiter, die einer Behörde angehören; Zertifizierer und Mitarbeiter des TÜV; Personen, die aktuell in Vertragsverhandlungen mit DEHN stehen. Ideen, die dem Patentrecht unterliegen, können nicht berücksichtigt werden.

nach oben