Sicherheit in Wasserstoff-tankstellen schaffen
Die Bedeutung von Wasserstoff ist angesichts der Energiewende gewachsen. Der Anteil von Fahrzeugen, die mit nachhaltiger Energie, wie Wasserstoff, betrieben werden, steigt kontinuierlich. Da Wasserstoff leicht entzündbar ist, sind Betreiber von Wasserstofftankstellen dazu verpflichtet, Menschen und Anlagen zu schützen.
HVI–Blitzschutz
Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach VDE 0185-305-3
Tele-Blitzschutzmast
Fangmast für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei besonderen Anlagen z. B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf Freiflächen.
Erdungssysteme
Ganzheitlich vermaschte, niederimpedant durchverbundene Erdungssysteme; für den gesamten Ladepark; blitzstromgeprüft und für 50 Hz-Anforderungen.
Potentialsteuerung
Potentialsteuerungsmaßnahmen, z.B. durch geprüfte Gittermatten; zur Vermeidung gefährlicher Schritt- und Berührungsspannung.
Potentialausgleich im EX-Bereich
Potentialausgleichsmaßnahmen speziell für den explosionsgefährdeten Bereich, z.B. Potentialausgleichsschienen, Bandrohrschellen und Klemmen. Zündfunkenfrei und gegen Selbstlockern gesichert.
Trennfunkenstrecke EXFS 100
Oberirdisch installierte Trennfunkenstrecke zum Schutz oberirdischer Isolierstücke; einfache Wartung/Prüfung durch oberirdische Installation außerhalb des Ex-Bereiches
927244
BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
Modularer Kombi-Ableiter TYPE 1; z.B. zum Schutz von RS485-Bussystemen oder 24 V Signalen.
929121
DEHNpatch Class E
Universeller Überspannungs-Ableiter TYPE 2; zum Schutz von Ethernet-Schnittstellen.
DEHNventil M2 255 FM
Modularer Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit RAC-Funkenstreckentechnologie und FM-Kontakt; 230/400 V AC.
DEHNrecord SD
Multifunktionales Mess- und Analysegerät für Power Quality Monitoring Klasse A nach IEC61000-4-30, Lastgang- und Leistungsmessung, Messung netzfrequenter Überspannungen; Rogowskispulen für Messbereich bis 2000 A.
Der richtige Weg zu Blitz- und Überspannungsschutz für Wasserstofftankstellen
Tankstellen sind öffentliche Bereiche, in denen es gilt, die Menschen, die dort arbeiten und sie nutzen, keiner Gefährdung auszusetzen und zudem einen Ausfall der Anlagen zu vermeiden. Wasserstoff bringt hier ganz eigene Herausforderungen mit sich, denn wenn es sich unkontrolliert entzündet oder mit anderen Bestandteilen ein explosionsfähiges Gemisch bildet, können Menschen und Anlagen Schaden nehmen.
Damit das nicht passiert, empfehlen wir von DEHN ein ganzheitliches Schutzkonzept mit Schutzgeräten speziell für den Ex-Bereich, die Äußeren Blitzschutz, Überspannungsschutz sowie Erdung/Potentialausgleich beinhalten. Mit unseren Schutzgeräten vermeiden Sie beispielsweise Funkenbildung – eine Reaktion, die in Ex-Bereichen fatal sein und zu Explosionen führen kann. Isolierte oder getrennte Blitzschutzsysteme sorgen dafür, dass keine Blitzteilströme in die Anlage fließen. So entstehen keine Wechselwirkungen mit explosionsgefährdeten Bereichen.
Getrennte Blitzschutzsysteme und Fangeinrichtungen von DEHN errichten Sie mittels Isolator im Abstand zu Installationen. Als Isolationsmaterial verwenden wir hochwertigen glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). Die Auslegung und die Dimensionierung der Halte- sowie Funktionseinheiten basieren auf elektrischen und mechanischen Parametern. Zum getrennten Blitzschutz gehören auch freistehende Fangstangen und -masten, die Sie auf Erdniveau im Abstand zu Objekten errichten. Auf die Leitungsführung auf Dächern und Wänden können Sie hierbei verzichten.
Isolierter HVI-Blitzschutz von DEHN bietet höchsten Schutz und Ihnen zugleich eine hohe Flexibilität bei der Installation. Hierbei kommt die HVI-Leitung zum Einsatz, die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung.
DEHNconcept
Mit DEHNconcept die Projektierung für das gesamte Schutzkonzept Ihres Objektes und die Planung als fertiges Modul erhalten.
Zu DEHNconceptWichtige Informationen zum Download
Broschüre | Mehr Sicherheit im Ex-Bereich | Potentialausgleich in explosionsgefährdeten Bereichen | |
Broschüre | DEHNconcept Planungsservice | für Blitz- und Überspannungsschutzsysteme | |
Broschüre | HVI® und HVI®power-Leitung für die Ex-Zonen 1 und 21 | Die sichere Lösung für den äußeren Blitzschutz von Ex-Anlagen | |
Broschüre | Normgerecht geschützt – sicher laden | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | |
Referenz | DEHN schützt. | WyRefueler von Wystrach |
Ihr persönlicher Kontakt zu DEHN
Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen weiter:
Raphael Iberl
Key Account Industry
Telefon: +49 9181 906 2296
Mail: [email protected]