Arbeitsschutz
High Power Charging
High Power Charging
Die Sicherheit des Teams bei Montage und Wartung der High Power Charging Anlagen steht an erster Stelle. Wir unterstützen die üblichen Arbeitsabläufe bestmöglich von Beginn an. Entlang der 5 Sicherheitsregeln aus der Normenreihe DIN VDE 0105-100 bietet DEHN passende geprüfte Sicherheitsgeräte sowie ergonomische störlichtbogengeprüfte persönliche Schutzausrüstung.
Produkte Arbeitsschutz High Power Charging
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Arbeitsschutz in High Power Charging Anlagen und für dessen normgerechte Konzeption.
785645
1. Regel: Freischalten
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe, zur Betätigung von NH-Sicherungen Größe 00, 1, 2 und 3.
785637
2. Regel: Gegen Wiedereinschalten sichern
Sperrelemente für Reihen-Einbaugeräte, 3 TE.
766665
3. Regel: Spannungsfreiheit feststellen
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN mit Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest.
783003
3. Regel: Spannungsfreiheit feststellen
Spannungsprüfer PHE 4 30 S: Nennspannungsbereich 10 ... 30 kV, 50 Hz.
745500
4. Regel: Erden und Kurzschließen
Erdungs– und Kurzschließvorrichtungen im robusten Stahlblechkoffer.
4. Regel: Erden und Kurzschließen
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung schnell und sicher online zusammenstellen mit dem EuK-Konfigurator.
785465
5. Regel: Abdecken oder Abschranken
Abdecktücher und Isoliermatten zum Abdecken benachbarter, unter Spannung stehender Teile. Nennspannung bis 1000 V.
Downloads
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Broschüre | Sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen | Schützen Sie Ihre Mitarbeiter | .pdf 1.7 MB |
Flyer | Safety Kit | Schützen Sie ihre Mitarbeiter | .pdf 0.5 MB |
Flyer | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 0.5 MB |
Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.