Rundum sicheres Arbeiten in der KFZ-Werkstatt
Alles was Sie für das sichere Arbeiten in der E-Werkstatt benötigen. Und das passend für jede Auto-Marke und deren besondere Abläufe. Warum? Weil es halt auf die Details ankommt. Und die verstehen und kennen wir.
Sicher. Im entscheidenden Moment.
Experten für sicheres Arbeiten
Von der Produktion der Batterien, über Wartung der Lade-Infrastruktur und Ladesäulen, die sichere Bergung und Reparatur im Falle einer Panne oder eines Unfalls bis hin zur sicheren Verwertung, bieten wir Ihnen die passenden Lösungen und Produkte. Aus dem Verständnis für die Anlagen, die Abläufe und die Menschen.
Rechtlich auf der sicheren Seite
Mit Produkten von DEHN halten Sie die Vorschriften der DGUV sowie die VDE Norm ein und handeln somit rechtlich sicher.
Produktsortiment KFZ-Werkstatt
785721
DEHNcare APS mit Hebelarmen
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit mechanischem Hebelarm
785821
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm
mit Steckclip und transparentem Kinnschutz
785870
DEHNcare APS mit Kopfhalterung
Schutzschirm mit Kopfhalterung zum Schutz vor den mechanischen und thermischen Gefahren eines Lichtbogens
785850
DEHNcare APG XT – APC 1
Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe Schutzklasse: APC 1 150
785830
DEHNcare APG XT – APC 2
Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe Schutzklasse: APC 2 150
787480
Isolierende Handschuhe
Kategorie AZC – Persönliche Schutzausrüstung bis 1000 V
787011
Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt
Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt, langarm
785330
DEHNcare ArcFit Indoor
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke, Herren-Standardgrößen
785350
DEHNcare ArcFit Outdoor
Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke – fluoreszierend gelb, Herren-Standardgrößen
785443
Kunststofftasche / -rucksack
Mit seitlichem Griff, Trägergurt und Kordelverschluss.
785465
Abdecktuch B 1350 mm L 50 m f.NS-Schaltanlagen
Aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Abdecktuch bis 1000 V, Rollenware
766665
Zweipoliger Spannungsprüfer SPN
Extrem stoßfestes, wasser- und staubdichtes Gehäuse
Downloads
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Sie haben Fragen zu den KFZ-Werkstätten für E-Autos?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.