Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Inspektionskamera mit Beleuchtung
Macht Unsichtbares sichtbar

Drahtlose Inspektionskamera

Sichere Inspektionen und einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet

Diese handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 150 kV / 15 - 60 Hz.

 

Auf diese Weise können Sie

  • schnell und sicher die Angaben auf Typenschildern elektrischer Schalter oder Transformatoren ablesen
  • Bruchschäden an elektrischen Betriebsmitteln, z.B. Isolatoren frühzeitig erkennen
  • den Verschmutzungsgrad elektrischer Anlageteile ermitteln und
  • ganz einfach Fotos und Filme zur Dokumentation erstellen und archivieren

 

Ein Plus in der Bahninfrastruktur: 

Die Inspektionskamera und das steckbare Isolierstangenset für die Wartung von Oberleitungen und Stromabnehmern hat die Freigabe der DB Netz AG:

  • Steckbares Isolierstangenset Ebgw 04.61
  • Drahtlose Inspektionskamera Ebgw 03.60

RRil 132.0123A01 bestätigt, dass der Einsatz des Kamerasets auch unter Spannung erfolgen kann.

Video

Erleben Sie die Inspektionskamera in Aktion.

Machen Sie Inspektionen sicherer und nutzen Sie das einfache Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet.

Die handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 150 kV / 15 - 60 Hz.

Spart Zeit und Kosten - Kein Freischalten nötig

Ihre Vorteile

Ein Freischalten der Anlage nach den 5 Sicherheitsregeln entfällt. Das bedeutet für Sie

  • Keine Ausfallzeiten - die Anlage bleibt in Betrieb
  • Weniger Zeitaufwand für den Monteur
  • Einfach zu bedienen - Sicher im Einsatz

 

Besonders praktisch: Sie steuern die Kamera per App direkt über Ihr Smartphone oder Tablet. Damit ist sie intuitiv bedienbar - ohne lange Schulung oder Training.

Die Übertragung der Fotos erfolgt drahtlos über eine WiFi-Verbindung. In Kombination mit den verlängerbaren Isolierstangen von DEHN schafft das den nötigen Sicherheitsabstand und Sie selbst bleiben dabei vollständig außerhalb des Gefahrenbereichs.

Mit dem flexiblen Arbeitskopf lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche der Anlage einfach erfassen und dokumentieren.

 

Archivieren Sie Ihre Bilder und Filme oder leiten Sie sie schnell und einfach per Smartphone oder Tablet an Kollegen weiter.

LED-Beleuchtungseinheit

Licht ins Dunkel bringen

Ergänzen Sie die Inspektionskamera mit der LED-Beleuchtungseinheit. Damit erkennen Sie alle Details auch bei schlechten Lichtbedingungen.

Testen Sie die Inspektionskamera zwei Wochen kostenlos!

Test-Set Inspektionskamera

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin

Test-Set Inspektionskamera

FAQ Inspektionskamera

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Inspektionskamera.

Contact

Haben Sie technische Fragen?

Technischer Support Arbeitsschutz

Telefon: +49 9181 906 1510

nach oben