Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutzschirm_DEHNcare_Visier_APS
DEHN schützt bei Störlichtbögen

DEHNcare Schutzschirm APS

Klare Sicht - Kein Beschlagen - Voller Schutz

DEHNcare APS T AS ist derzeit der klarste Schutzschirm am Markt.
Mit der Lichttransmissionsklasse 0 sorgt es für beste Sicht und ist dauerhaft beschlagfrei.

Der Aktivschutz löst bei einem Störlichtbogen eine "kontrollierte Karbonisierung" aus, die den Schirm verdunkelt und Ihre Mitarbeiter zuverlässig vor zu großer Hitze schützt.

Clear Vision
Das heißt volle Rundumsicht, kein Beschlagen, klare Farben und hohe Lichtdurchlässigkeit.
Also ein komfortables und sicheres Arbeiten.

 

Energy Block
Tritt tatsächlich ein Störlichtbogen auf, schützt das Visier sicher vor Verbrennungen 2. Grades und umherfliegenden Partikeln.

Ihre Vorteile

Mehr Sicherheit im Arbeitsalltag

  • Perfekte Rundum-Sicht:
    Der transparente Kinnschutz lässt auch den Blick nach unten frei.
     
  • Farben besser erkennen:
    Das klare Visier erleichtert das Unterscheiden verschiedener Farben. Gerade bei Kabeln ein entscheidender Vorteil.
     
  • Kein Beschlagen:
    Das Premium-Coating geht eine permanente Verbindung mit dem Schutzschirm ein. Eine Nachbehandlung z.B. mit Anti-Beschlagmittel ist daher nicht notwendig - dieses Visier ist dauerhaft beschlagfrei.

 

Mehr Sicherheit im Ernstfall

Tritt ein Störlichtbogen auf, sind Ihre Mitarbeiter vor Verbrennungen 2. Grades zuverlässig geschützt. Der ergonomisch geformte Schutzschirm liefert darüber hinaus mechanischen Schutz vor umherfliegenden Partikeln - vom Kinn bis zu den Ohren.

 

Kosten senken

Visiere an Elektriker-Schutzhelmen werden häufig gebogen, um ihre endgültige Form zu erhalten. Das ursprünglich plan liegende Material steht dadurch unter Spannung, was zu Materialermüdung und Rissen führen kann. In diesem Fall muss der Schutzschirm häufig früher ersetzt werden.

Anders beim DEHNcare APS Visier. In einem speziellen Herstellungsverfahren wird das Material aus Nanopartikeln zusammengefügt und direkt in die richtige Form gegossen. Damit ist es besonders langlebig.

Gut zu wissen: Die Schutzwirkung bleibt über Jahre erhalten, auch wenn nach langem Gebrauch einmal Kratzer auftreten.

Jetzt testen

Sie möchten das Visier selbst ausprobieren und testen?

Das geht ganz einfach - auch direkt bei Ihnen vor Ort.
Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Anfrage.

Contact

Haben Sie technische Fragen?

Technischer Support Arbeitsschutz

Telefon: +49 9181 906 1510

nach oben