Your dashboard services.
Register to access all tools.

Einfamilienhaus mit PV-Anlage
Normen-Info DIN VDE 0100-712

DIN VDE 0100-712

Nach DIN VDE 0100-443 ergibt sich die Notwendigkeit des Überspannungsschutzes auf der AC-Seite. Durch den Verweis der DIN VDE 0100-712 auf die DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5 wird dann – insbesondere zum Schutz des Wechselrichters – zusätzlich der Einbau von Überspannungsschutz auf der DC-Seite erforderlich.

Alle PV-Anlagen sind seit dem 09.04.2019 nach DIN VDE 0100-712:2016-10 zu planen und zu errichten. 

Neue Regeln für den Überspannungsschutz

Die Überarbeitung der DIN VDE 0100-443/-534 stellt neue Anforderungen an den Schutz von Gewerbe- und Wohnbauten.

Dies hat mit dem Erscheinen der überarbeiteten DIN VDE 0100-712 auch Auswirkungen auf Photovoltaikanlagen.

Die Norm legt unter anderem fest:

  • DIN VDE 0100-712.443: WANN ist Überspannungsschutz einzubauen?
  • DIN VDE 0100-712.534: WELCHE Überspannungsschutzgeräte sind WIE zu installieren?


Nach DIN VDE 0100-443 gilt generell: Der Einbau von Überspannungsschutzeinrichtungen ist immer dann gefordert, wenn transiente (kurzzeitige) Überspannungen Auswirkungen haben können auf:

  • Neu: Ansammlungen von Personen z. B. in großen (Wohn-) Gebäuden, Büros, Schulen
  • Neu: Einzelpersonen, z. B. in Wohngebäuden und kleinen Büros, wenn in diesen Gebäuden Betriebsmittel der Überspannungskategorie I oder II installiert werden

Was heißt das für PV-Anlagen?

Welche Auswirkung diese Normenänderungen auf den Überspannungsschutz bei Errichtung oder Nachrüstung von PV-Anlagen hat, regelt das Beiblatt 5 zur DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3 Bbl 5):2014-02, auf das in der DIN VDE 0100-712 verwiesen wird.


AC-Seite - Schutz des PV-Stromversorgungssystems

Ob Überspannungsschutzmaßnahmen auf der Wechselstromseite des PV-Stromversorgungssystems vorgesehen werden müssen, wird mit Hilfe der DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443) ermittelt. Sie besagt, dass Überspannungsschutz in allen Gebäuden, unter den oben angegebenen Voraussetzungen, notwendig ist.

Der Anschluss einer nachträglich installierten PV-Anlage erfordert in der Regel auch eine Anpassung des Zählerplatzes nach aktuell gültiger TAB bzw. nach VDE-AR-N 4100. Diese VDE-Anwendungsregel gilt für Anlagen, die neu an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sowie bei einer Erweiterung oder Änderung bestehender Anlagen. Die Forderung nach Überspannungsschutz auf der AC-Seite entsprechend DIN VDE 0100-443 kann einfach durch die Installation eines SPDs im netzseitigen Anschlussraum des Zählerschrankes umgesetzt werden. 
 

DC-Seite - Schutz des Wechselrichters

Ergibt sich die Notwendigkeit für Überspannungsschutzmaßnahmen auf der AC-Seite und soll insbesondere ein Schutz des Wechselrichters sichergestellt werden, so werden auch auf der DC-Seite Überspannungschutzmaßnahmen benötigt.

Für Signal- und Kommunikationskreise?

Sind im betreffenden PV-Stromversorgungssystem Signal- und Kommunikationskreise vorhanden, sollen diese nach Beiblatt 5 ebenfalls mit Überspannungsschutzeinrichtungen versehen werden.

Photovoltaik-Anlagen richtig schützen

Werfen Sie einen Blick auf die Lösungsvorschläge für drei typische Anwendungsbeispiele:

  • Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
  • Gebäude MIT äußerem Blitzschutz UND ausreichendem Trennungsabstand
  • Gebäude MIT äußerem Blitzschutz OHNE ausreichenden Trennungsabstand
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support ⎟ Photovoltaik

Phone: +49 9181 906 1740

back to top