Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects PV systems
DEHN schützt PV-Systeme

Photovoltaik-Anlagen vor direkten Blitzeinschlägen und transienten Überspannungen schützen

Sichern Sie die Anlagenverfügbarkeit im PV-System

Überspannungsschäden durch Gewitter - eine der häufigsten Schadensursachen bei PV-Systemen

Überspannungen führen häufig zur Zerstörung von Anlagenteilen, wie z.B. Modulen, Wechselrichtern und der Anlagenüberwachung. Hohe finanzielle Auswirkungen sind die Folge. Die Neubeschaffung eines defekten Wechselrichters, die Neuinstallation, der Ertragsausfall während des Anlagenstillstandes... all dies sind Faktoren, die den Break-Even-Point und damit auch die Gewinnzone weiter nach hinten verschieben.

 

Entscheiden Sie sich für ein professionelles, umfassendes Blitzschutzsystem
bestehend aus

  • Äußerem Blitzschutz mit Fangeinrichtung und Ableitungseinrichtung
  • Innerem Blitzschutz mit Überspannungsschutz für den Blitzschutz-Potentialausgleich

 

Sie erhöhen damit die Verfügbarkeit der Anlage und sichern langfristig Ihre Erträge.

PV-Aufdachanlagen

Professionell planen mit Konzept

Eine der häufigsten Formen von Photovoltaik-Anlagen ist die Aufdachanlage. Ihre exponierte Lage macht sie besonders anfällig für Schäden durch direkte und indirekte Blitzeinwirkungen.

Ein umfassender Schutz ist daher notwendig.

Werfen Sie einen Blick auf die Lösungsvorschläge für drei typische Anwendungsbeispiele:

  • Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz
  • Gebäude MIT äußerem Blitzschutz UND ausreichendem Trennungsabstand
  • Gebäude MIT äußerem Blitzschutz OHNE ausreichenden Trennungsabstand

PV-Freiflächenanlagen

Schutz vor direkten Blitzeinschlägen und transienten Überspannungen

Ein Blitzschutzsystem für Freiflächenanlagen hat zwei vordringliche Ziele:

  • Schutz des Kraftwerksbereiches vor Schäden durch Blitzeinschläge
  • Schutz der Module, Wechselrichter und der Anlagenüberwachung vor den Auswirkungen von elektromagnetischen Impulsen

 

Hier finden Sie Lösungsvorschläge für die Aufbauvarianten "Zentraler Aufbau mit Zentralwechselrichter" und "Dezentraler Aufbau mit Stringwechselrichter".

 

Normen-Info

Alle PV-Anlagen sind nach der DIN VDE 0100-712 zu planen und zu errichten.

Die DIN VDE 0100-712 gilt grundsätzlich für die Errichtung von PV-Anlagen. Sie verweist für die AC-Seite auf die DIN VDE 0100-443 und für die DC-Seite auf die DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5., das bedeutet auch auf der Gleichspannungsseite ist – insbesondere zum Schutz des Wechselrichters – Überspannungsschutz vorzusehen.

Nachrüstung
Die nachträgliche Installation einer PV-Anlage kann „als größere Änderung / Erweiterung der elektrischen Anlage“ angesehen werden. Die erweiterten Teile der elektrischen Anlage sind also entsprechend der zum Errichtungszeitpunkt gültigen VDE-Normen zu errichten.
 

FAQ Photovoltaik

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Systeme.

Elektrische Batteriespeicher

Batteriespeicher nehmen überschüssige Energien aus PV-Systemen auf, um sie bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Auf diese Weise werden Schwankungen und Lastspitzen im Energieversorgungsnetz ausgeglichen.

Überspannungen, direkte Blitzeinschläge und netzbedingte Spannungsspitzen gefährden Ihre Batteriespeicher.

Minimieren Sie die kostspielige Wartung und Instandsetzung. Stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Speicher sicher. Mit einem maßgeschneiderten Blitz-und Überspannungsschutzkonzept.

Personen- und Anlagenschutz

Arbeiten an PV-Anlagen unter DC-Spannung

Photovoltaikmodule erzeugen Spannungen bis zu 1500 V Gleichstrom. Damit liegen Sie bei weitem über dem in der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 benannten "gefährlichen Wert" von 120 V DC.

Sicherheit an erster Stelle

Mit DEHN Arbeitschutzprodukten für Installation und Wartung steht die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter an erster Stelle. Schützen Sie Ihr Servicepersonal bei den Arbeiten an Aufdachanlagen und Solarparks.

 

DEHNcare PSA - passiver Störlichtbogenschutz

Ganz wichtig: der Schutz Ihrer Mitarbeiter. Personen, die z.B. an Trafostationen arbeiten, müssen konsequent abgesichert werden.
Optimalen Schutz bietet hier die PSA, die persönliche Schutzausrüstung. DEHNcare - sicher und bequem.

DEHNshort - aktives Störlichtbogen-Schutzsystem

Eine bauliche Maßnahme zum Schutz vor Störlichtbögen bietet Ihnen ein aktives System wie DEHNshort.

  • Es wird direkt in die Schaltanlage eingebaut
  • Es erkennt den Störlichtbogen schon im Entstehen
  • Es löscht ihn innerhalb von Millisekunden

Da nur ein Bruchteil der zerstörerischen Energie des Störlichtbogens freigesetzt wird, optimieren Sie so Ihre Anlagenverfügbarkeit.

Produktempfehlungen

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support ⎟ Photovoltaik

Phone: +49 9181 906 1740

back to top