Your dashboard services.
Register to access all tools.

Blitzhintergrund
Neu: DEHNshield ZP Basic SG

Kompakte, sichere und komplett werkzeuglose Lösung

  • Bewährt:
    weiterhin die perfekte Überspannungsschutzlösung für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
  • Zwei in eins:
    VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/ -534 werden mit einem Gerät optimal erfüllt
  • Passt immer:
    schmalster Kombi-Ableiter für das 40 mm Sammelschienensystem
  • Ein Zählerfeld reicht aus:
    selbst bei zwei SH-Schaltern mit Einspeiseadapter
  • Kompakt und platzsparend:
    Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem über integrierte Sicherung inklusive zwei Spannungsabgriffen
  • Zuverlässiger Endgeräteschutz:
    Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3

Click + Power: Sagen Sie Ihrem Schraubendreher auf Wiedersehen 

Das neue DEHNshield ZP Basic SG ist komplett für Stecktechnik konzipiert. Mit der neuen Push-In-Erdungsklemme montieren Sie werkzeuglos und ohne lästiges Schrauben – dies spart Zeit und verhindert Fehler. 

Der Kombi-Ableiter stellt in bewährter Form die schnelle und direkte Verbindung mit dem 40 mm Sammelschienensystem sicher. Komfortabel und mit einem Klick zu montieren sind zudem die beiliegenden Klemmen zur Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems. 

In 4 Schritten installiert - DEHNshield ZP Basic SG

  • Installation in 4 Schritten

  • Schritt 1

    Kombi-Ableiter auf 40 mm Sammelschiene aufrasten

  • Schritt 2

    Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen

    RfZ = Raum für Zusatzanwendungen
    Hier werden spezifische Betriebsmittel von Netzbetreibern oder Messstellenbetreibern (z. B. CLS-Anwendungen) untergebracht sowie die Schalt- oder Steuergeräte in Verbindung mit dem Messsystem.

    APZ = Abschlusspunkt Zählerplatz.

  • Schritt 3

    Erdungsverbindung herstellen

  • Schritt 4

    Abdeck-Clip und Schutzabdeckung befestigen

Normen und Richtlinien komfortabel erfüllt

Das DEHNshield ZP Basic SG ist ein Gerät für alle Anforderungen. Es erfüllt die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 sowie VDE 0100-443/-534 perfekt und einfach - durch zwei voneinander getrennte Funktionen in einem Gerät: Überspannungsschutz und Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem. Der Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 bietet zudem höchste Sicherheit und schont mittels RAC-Funkenstreckentechnologie empfindliche Endgeräte. 

Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 gilt seit dem 27. April 2019. Mehr Infos zur VDE-AR-N 4100 finden Sie hier!

Schmaler und noch mehr drin

Kompakt und platzsparend: Das neue DEHNshield ZP Basic SG ist der schmalster Kombi-Ableiter für das 40 mm Sammelschienensystem und spart wertvollen Platz.

Die passgenaue Bauform sowie die integrierte Spannungsversorgung und Vorsicherung für das intelligente Messsystem ermöglicht eine optimale Platznutzung. Selbst bei zwei SH-Schaltern mit Einspeiseadapter reicht ein Zählerfeld aus.

 

Klassenbester bei Restenergie

Die moderne RAC*-Funkenstreckentechnologie des Kombi-Ableiters reagiert schnell, schützt sicher und schont empfindliche Endgeräte. Sie reduziert die Restenergie wesentlich stärker als andere am Markt erhältliche ZP-Kombi-Ableiter. Dies schützt Endgeräte vor Schäden und vorzeitigen Neuanschaffungen.

 * Rapid Arc Control

E-Learning

Sie wollen sich Basiswissen zum Blitz- und Überspannungsschutz aneignen?
Unser ständig wachsendes Portfolio an E-Learnings unterstützt Sie dabei.

Flexibel am Arbeitsplatz oder von zu Hause aus. In Ihrem Tempo. Komplett kostenlos.

Machen Sie keine Kompromisse und vertrauen Sie auf das Know-How und die zuverlässige Qualität „Made in Germany“ von DEHN. Nutzen Sie diese Kompetenz für sich und schaffen Sie Sicherheit mit:

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top