Your dashboard services.
Register to access all tools.

OVP Box

  • Anschlussfertige DC-Verteiler mit integrierten Typ 1 Überspannungsschutz
  • Erhöhte Schutzwirkung: hochperformanter Überspannungsschutz in der Nähe der aktiven Antennenkomponenten
  • Spezielle DC Überspannungsschutzgeräte verhindern unerwünschte Folgeströme
  • Flexible Montage an der Wand oder Mast (separates Montagezubehör erforderlich)
  • Wasserdichter Aufbau nach IP66 ermöglicht Montage im ungeschützten Außenbereich

OVP Box

1 Product

Part No. AB18-00434-03 AB18-00434-03

GTIN , Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.50 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

 

Technical data

Allgemein Box
Nennspannung Un 48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue 60 V
SPD
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ1 / Class 1
Höchste Dauerspannung DC (Uc) 60 V

Product AB18-00434-03 was added to Notepad.

Product AB18-00434-03 was added to the cart.


back to top