Your dashboard services.
Register to access all tools.

Spezifische PCB-Lösungen

  • Montagefertige Überspannungsableiter zum Schutz des Endgerätes
  • Platzsparende Schutzgeräte zur Integration in die Kundenapplikation
  • Einsetzbar in AC, DC, AC+DC Applikationen
  • Bestückung in THT Technologie direkt auf der Leiterplatte
  • Ausführung als Typ 1 + 2 Kombiableiter in RAC Funkenstreckentechnologie mit Folgestrombegrenzung
  • Ausführung als Typ 2 Ableiter in Varistortechnologie mit Ableiterüberwachung "Thermo Dynamic-Control"
  • Hohe Gerätesicherheit auf minimalem Bauraum
  • Einsatz in unterschiedlichen Branchen: z.B. Wind, PV, Mobilfunk

BD420-6-DN

1 Product

Part No. 900488 BD420-6-DN

GTIN 4013364426382, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 58.00 g, PU: 125.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: BD420-6-DN
Art.-Nr.: 900488
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 6 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 3 kAeff 100 A gG

Product 900488 was added to Notepad.

Product 900488 was added to the cart.


VC 350 2 5

1 Product

Part No. 900495 VC 350 2 5

GTIN 6942299502527, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 27.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

VC 350 2 5 PCB Überspannungsableiter
Zweipoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11
Energetisch koordiniert gemäß IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015 mit Ableiter der Red/Line-Produktfamilie

Fabrikat: DEHN
Typ: VC 350 2 5
Art.-Nr.: 900495
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 350 V (50 / 60 Hz)
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Ergänzende Angaben: -------------------------
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs) bei ≤70 °C [L-N/N-PE / L-PE] (In ) 5,5 kA +-5 times, interval 1min. (each time), interval 25 min. (each group)

Product 900495 was added to Notepad.

Product 900495 was added to the cart.


VC 320 2 10

1 Product

Part No. 900499 VC 320 2 10

GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 320 2 10
Art.-Nr.: 900499
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L/N-PE] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) 450 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,8 kV
Ergänzende Angaben: -------------------------

Product 900499 was added to Notepad.

Product 900499 was added to the cart.


VC 385 1 10

1 Product

Part No. 900485 VC 385 1 10

GTIN 4013364434790, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.58 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 385 1 10
Art.-Nr.: 900485
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,75 kV

Product 900485 was added to Notepad.

Product 900485 was added to the cart.


VC 600 1 10

1 Product

Part No. 900486 VC 600 1 10

GTIN 4013364434806, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.25 g, PU: 120.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC 600 1 10
Art.-Nr.: 900486
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 600 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV

Product 900486 was added to Notepad.

Product 900486 was added to the cart.


VC NPE 1 10

1 Product

Part No. 900483 VC NPE 1 10

GTIN 4013364434813, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 22.25 g, PU: 120.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC NPE 1 10
Art.-Nr.: 900483
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV

Product 900483 was added to Notepad.

Product 900483 was added to the cart.


VC PV 670 1 10

1 Product

Part No. 900487 VC PV 670 1 10

GTIN 4013364434820, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.33 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 670 1 10
Art.-Nr.: 900487
oder gleichwertig.

 

Technical data

Maximale PV-Spannung (UCPV ) 670 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 2 kV

Product 900487 was added to Notepad.

Product 900487 was added to the cart.


VC PV 750 1 10

1 Product

Part No. 900481 VC PV 750 1 10

GTIN 4013364434837, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.08 g, PU: 120.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 750 1 10
Art.-Nr.: 900481
oder gleichwertig.

 

Technical data

Maximale PV-Spannung (UCPV ) 750 V
Schutzpegel (UP ) ≤ 2,5 kV

Product 900481 was added to Notepad.

Product 900481 was added to the cart.


back to top