Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI<sup>®</sup> Lightning Protection System
HVI-Blitzschutz-System

Trennungsabstände einfach einhalten

Erfahrung überzeugt - Flexibilität und Sicherheit auf höchstem Niveau seit 2003

Mit den hochspannungsfesten, isolierten Leitungen des HVI-Systems halten Sie Trennungsabstände auf einfachste Weise ein.

Bei diesen Leitungen ist der blitzstromführende Leiter so mit Isolierstoff ummantelt, dass Sie den notwendigen Trennungsabstand zu anderen leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen ganz einfach einhalten. Und das ohne weitere Maßnahmen.


Bei modernen Gebäuden immer wichtiger: Optik und Design

HVI-Leitungen können Sie hinter der Fassade verlegen; die mit grauer Ummantelung sogar in Gebäudefarbe streichen.
Das heißt für Sie: immer die optimale Anpassung an die Gebäudearchitektur und völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.

HVI-Blitzschutz - Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Trennungsabstände einhalten
    Sie montieren direkt neben leitenden Gebäudeteilen oder direkt neben Elektro- oder Rohrleitungen
     
  • Montagefreundlich
    Sie montieren sicher, einfach und schnell mit modularen Komponenten und speziellen Werkzeugen wie z.B. HVI-Strip
     
  • Einbinden in die Gebäudearchitektur
    Die HVI-Leitung grau und die HVI-light-Leitung können Sie farblich anpassen
     
  • Flexibel in der Nachrüstung
    Eine nachträgliche Dachinstallation führen Sie OHNE Anpassen des Blitzschutzes aus
     
  • Einsatz im Ex-Bereich
    Für die Ex-Zone 2 und 22: ALLE HVI Varianten
    Für die Ex-Zone 1 und 21: HVI- und HVI-power
     
  • Erfüllt die Anforderungen an Bauteile für ein isoliertes Blitzschutzsystem nach DIN/IEC TS 62561-8

Isoliertes Blitzschutzsystem nach DIN/IEC TS 62561-8

DEHN Produkte für den isolierten Blitzschutz sind durchgängig nach der Norm DIN IEC/TS 62561-8 geprüft und entsprechen den Anforderungen an Bauteile für ein isoliertes Blitzschutzsystem. Diese Sicherheit bieten wir Ihnen sowohl bei unseren HVI-Bauteilen als auch bei unsere Produkten für die getrennte Fangeinrichtung (wie DEHNiso-Kombi und GFK-Produkte).

Ihr Vorteil: Garantierte und geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau und eine Qualität gemäß internationalen Anforderungen. Und dies nicht nur für einzelne Bauteile, sondern für ganze Systemlösungen. HVI von DEHN – seit 2003 für Sie im Einsatz!

HVI – alle Installationsvarianten gemäß DIN IEC/TS 62561-8 geprüft

Bitte beachten Sie: Die erhältlichen Komponenten des HVI-Systems sind als Gesamtsystem abgeprüft worden. Eine Kombination unseres Systems mit anderen, am Markt erhältlichen Komponenten, wurde von DEHN weder vorgesehen noch geprüft. Werden dennoch systemfremde Komponenten bei der Planung oder Montage unseres HVI-Systems verwendet, so führt dies gemäß der Regelung in unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs und kann die Funktionalität des gesamten HVI-Blitzschutzsystems nachteilig beeinflussen.

Auswahl leicht gemacht

Welche HVI-Leitung kommt wo zum Einsatz?

Wählen Sie das passende Produkt ganz einfach in Abhängigkeit zum Trennungsabstand.

HIV light S ≤ 45 cm
©Foto: DEHN

HVI light

S ≤ 45 cm | HVI light

HVI conductor S ≤ 75 cm
©Foto: DEHN

HVI Conductor

S ≤ 75 cm | HVI Conductor

S ≤ 90 cm HVI®power
©Foto: Blitzschutz Kunz, Saarbrücken

HVI power

S ≤ 90 cm | HVI power

Online Katalog

Trennungsabstand einfach per Software berechnen

Tipp: Sie möchten Zeit sparen?

 

Den Trennungsabstand berechnen Sie schnell und einfach mit der Software DEHNsupport Toolbox – sie erleichtert Ihnen eine Vielzahl von Kalkulationen für ein professionelles Blitzschutzsystem.

Neben der Berechnung des Trennungsabstandes finden Sie auch Module zu den Themen Risikomanagement, Fangstangenlängen, Erderlängen und Produktauswahl.

Variabler Endverschluss im HVI-Blitzschutz

Starre Abstandsvorgaben sind damit kein Thema mehr. Sie sparen Platz auf dem Dach und sind flexibler bei der Installation.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top