Your dashboard services.
Register to access all tools.

Aktualisierung der DIN 18015-1
Planungsgrundlage DIN 18015-1: Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

Aktualisierung DIN 18015-1:2020-05: Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick

Die DIN 18015-1 dient als Planungsgrundlage für elektrische Anlagen für Wohngebäude auch mit teilweiser gewerblicher Nutzung wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser als auch Einfamilienhäuser. Auch elektrische Anlagen außerhalb der Gebäude werden entsprechend berücksichtigt.

Mit Veröffentlichung der DIN 18015-1 im Mai, wurde der bisherige Stand aus dem Jahr 2013-09 ersetzt. Informieren Sie sich über die wichtigsten Änderungen aus dem Bereich Blitz- und Überspannungsschutz:

Überspannungsschutz

Im Vorzählerbereich

DIN 18015-1:2020-05, Absatz 5.1 Hauptstromversorgung und Hauptleitungen

Anforderungen an Überspannungs-Schutzeinrichtung im Hauptstromversorgungssystem gemäß Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 sind zu beachten.

Notwendigkeit und Ausführung

DIN 18015-1:2020-05, Absatz 9.4 Überspannungsschutz

Notwendigkeit, Auswahl und Installation von Überspannungs-Schutzeinrichtung gemäß DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443), DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) sowie DIN EN 62305-4.

Wichtig, Unterscheidung der Schutzziele:

  • Schutz vor Überspannungen durch Schalthandlungen und ferne Blitzeinschläge, die über das Stromversorgungsnetz übertragen werden (DIN VDE 0100-443) durch Installation eines Schutzgerätes so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage (z. B. Zählerplatz)
  • Schutz vor Überspannungen resultierend aus direkten oder nahem Blitzeinschlag: Zusätzliche Schutzmaßnahmen entsprechend DIN VDE 0100-534 und DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) notwendig. 
    Bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutz: Blitzschutz-Potentialausgleich gemäß DIN EN 62305-3

Erweiterte Überspannungsschutzmaßnahmen können notwendig sein:

  • für umfassenden Überspannungsschutz der Kommunikationsleitungen
  • bei baulichen Anlagen mit umfangreichen elektrischen und elektronischen Systemen

Finden Sie schnell und einfach die passende Schutzlösung für Ihr Projekt.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie dabei - immer aktuell, immer verfügbar und von überall aus aufrufbar.

Erdung/Potentialausgleich

DIN 18015-1:2020-05, Absatz 1 Anwendungsbereich

Die Erdungsanlage ist Bestandteil der elektrischen Anlagen in Wohngebäuden.

DIN 18015-1:2020-05, Absatz 7 Erdungsanlage

Vorgaben der Netzbetreiber definieren die Erfordernis einer Erdungsanlage. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß VDE-AR-N 4100 eine Erdungsanlage nach DIN 18014 gefordert wird.

WICHTIG: Wird eine Erdungsanlage nicht nach DIN 18014 errichtet, ist deren Gleichwertigkeit nachzuweisen.

DIN 18015-1:2020-05, Absatz 8.2 Schutzpotentialausgleich

Die Haupterdungsschiene eines Wohngebäudes wird als Bestandteil der Erdungsanlage definiert.

Schutzkonzepte

Vermeiden Sie unnötige Risiken und realisieren Sie ein wirksames Schutzkonzept mit Maßnahmen für:

  • Erdung/Potentialausgleich
  • Äußerer Blitzschutz
  • Überspannungsschutz
back to top