Your dashboard services.
Register to access all tools.

Schutzkonzept für ein Einfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz

Mit dem Inkrafttreten der geänderten Norm DIN VDE 0100-443, -534 und -712 wird die Pflicht zur Installation eines Überspannungsschutzes deutlich ausgeweitet.

Um die in der Norm geforderten Mindestanforderungen zu erfüllen, empfehlen wir den Überspannungsableiter DEHNshield ZP Basic.
Der Ableiter

  • wird im Vorzählerbereich montiert,
  • schützt die von außen in das Gebäude eingeführten Stromversorgungsleitungen und
  • ist schnell und einfach montiert.

Dieser Ableiter zeichnet sich vor allem aber durch seine hohe Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit aus. Er schützt vor erheblich höheren gefährlichen Energien, erzeugt durch Überspannungen als in der DIN VDE 0100-534 beschrieben.

Was sollte geschützt werden - und warum?
Im modernen Haushalt sind immer mehr elektronische Geräte und Steuerungen Standard. Sie machen das Leben leichter und angenehmer, sind aber auch besonders empfindlich. Egal, ob Computer oder Tablet, Smart-Home Komponenten oder LED-TV-Gerät - Überspannungen stellen hier eine ganz konkrete Bedrohung dar.

Um Geräteausfall und Schäden vorzubeugen, ist ein einzelnes Überspannungsschutzgerät am Gebäudeeintritt oft nicht ausreichend. Weitere Schutzgeräte werden nach 10 Metern Leitungslänge in der Nähe des zu schützenden Endgerätes empfohlen. Der Schutz für die Geräte selbst (Endgeräteschutz) kann dann ohne großen Installationsaufwand ausgeführt werden.

Image Map

Verpflichtend sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung. Für eingeführte Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen kann die DIN VDE 0100-443 keine Überspannungsschutzmaßnahmen fordern, sondern nur empfehlen. Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen wir, dass ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept nur erreicht werden kann, wenn Überspannungsableiter für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Kommunikationsleitungen eingesetzt werden. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

Empfohlen werden weitere Schutzgeräte, wenn die Leitungslänge zwischen Überspannungsschutzgerät und dem zu schützenden Endgerät mehr als 10 Meter beträgt.

A: Hauptverteilung / HAK - Verpflichtend nach DIN VDE 0100-443

Hausanschluss

Für die 40-mm-Sammelschiene bis 160 A inkl. Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem

DEHNshield ZP Basic 2 SG:
Art.-Nr. 900 396

Der Kombi-Ableiter für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz mit Schutzwirkung Typ 1+2+3 ist die ideale Lösung für die Vorgaben der DIN VDE 0100-534 und der VDE-AR-N 4100. Die Montage erfolgt schnell, einfach und komplett werkzeuglos (durch Click + Power-Montage) auf dem 40-mm-Sammelschienensystem.

Für die 40-mm-Sammelschiene bis 160 A

DEHNshield ZP Basic 2:
Art.-Nr. 909 331

Der Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1+2+3 ist die ideale Lösung für die Vorgaben der DIN VDE 0100-534. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos auf dem 40 mm-Sammelschienensystem.

alternativ: DEHNshield Basic für Hutschiene bis 160 A
Art.-Nr. 941 306 (TNC) oder 941 406 (TNS) oder 941 316 (TT)

Der Kombi-Ableiter wird direkt am Gebäudeeintritt montiert. Er schützt die Elektroinstallation im direkten Umfeld.

Ideal für die Nachrüstung.

alternativ: DEHNguard 
Art.-Nr. 952 400 (TNS) oder 952 381 (TT)

Der Überspannungs-Ableiter schützt vor Überspannungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschlägen sowie bei Schaltüberspannungen.
Bitte beachten: Typ 2-Ableiter müssen nach dem Zähler eingebaut werden, ein Schutz des Smart Meter und Smart Meter Gateway ist somit nicht gegeben.

B: Internet/Telefon/Breitband – Verpflichtend nach DIN VDE 0100-443

Verpflichtend sind Überspannungsschutzmaßnahmen für die Stromversorgungsleitung. Für eingeführte Internet-, Telefon- und Breitbandkabel-Leitungen kann die DIN VDE 0100-443 keine Überspannungsschutzmaßnahmen fordern, sondern nur empfehlen.
Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen wir, dass ein sicheres und wirksames Überspannungsschutzkonzept nur erreicht werden kann, wenn Überspannungs-Ableiter für alle eingeführten elektrischen Leitungen und damit auch für Kommunikationsleitungen eingesetzt werden. Der Installationsort für den Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich am Gebäudeeintritt gewählt werden.

DEHNbox TC 180 
Art.-Nr. 922 220

Der kompakte Überspannungs-Ableiter bietet zuverlässigen Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei störungsfreier Datenübertragung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45. Werkzeuglose Installation durch Push-in-Technik.

DEHNgate FF TV 
Art.-Nr. 909 703

Der Typ 2-Ableiter DEHNgate FF TV schützt die Breitbandverbindung zum PC.

C1: Photovoltaikanlage – Erforderlich nach DIN VDE 0100-712

Ist nach DIN VDE 0100-443 ein Überspannungsableiter auf der AC-Seite vorhanden, so wird nach DIN VDE 0100-712 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5 besonders zum Schutz des Wechselrichters auch auf der DC-Seite Überspannungsschutz notwendig

DEHNcube YPV SCI 1000 1M 
Art.-Nr. 900 910

Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich.

C2: Photovoltaikanlage – Empfohlen nach DIN VDE 0100-534

DEHNcube YPV SCI 1000 1M 
Art.-Nr. 900 910

Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich.

D: Unterverteilung oder Endgeräte > 10 m – Empfohlen nach DIN VDE 0100-534

DEHNguard M TNS oder DEHNguard M TT 
Art.-Nr. 952 400 (TNS) oder 952 310 (TT)

Der Überspannungs-Ableiter schützt in nachgeordneten Unterverteilungen vor Überspannungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschlägen sowie bei Schaltüberspannungen.

DEHNflex M 
Art.-Nr. 924 396

Der Typ 3-Ableiter DEHNflex M kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

E: Büro/Homeoffice/Ethernet – Empfohlen nach DIN VDE 0100-534

DEHNprotector LAN100
Art.-Nr. 909 321

DEHNprotector LAN100 schützt gleichzeitig die Netz- und die Datenseite vor Überspannungen. Er findet Anwendung für DSL-Router und Computerarbeitsplätze.

F: TV / SAT-Anlage – Empfohlen nach DIN VDE 0100-534

DGA FF5 TV
Art.-Nr. 909 706

Der Typ 2-Ableiter DEHNgate FF TV schützt die TV-/ SAT-Anlage.

DEHNprotector TV 
Art.-Nr. 909 300

DEHNprotector TV schützt gleichzeitig die Netzseite und den Antenneneingang von TV-Geräten und SAT-Anlagen.

DEHNflex M 
Art.-Nr. 924 396

Der Typ 3-Ableiter DEHNflex M kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

G: Haustechnik / Heizung / Klima / Lüftung – Empfohlen nach DIN VDE 0100-534

DEHNrail M 2P 
Art.-Nr. 953 200

Der Typ 3-Ableiter DEHNrail findet Anwendung bei besonders empfindlichen Anlagenteilen, zum Beispiel Steuerungen für Heizungs- und Klimaanlagen.

BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24
Art.-Nr. 927 224

BLITZDUCTOR SP schützt die Kommunikations- und Messleitungen/Außenfühler der Haustechnik. Er wird direkt an den zu schützenden Elektronikkomponenten von Heizungs- oder Klimaanlagen, Wärmepumpen etc. installiert.

H: Smart Home – Empfohlen nach DIN VDE 0100-534

BUStector BT 24 
Art.-Nr. 925 001

Der Typ 2-Ableiter ist speziell angepasst für die Anwendung im Smart Home. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

I: E-Mobilität

DEHNguard TNS / TT
Art.-Nr. 952 405 (TNS) oder Alternativ 952 315 (TT)
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: Schutz der Stromversorgung in der Ladesäule

BLITZDUCTOR Basisteil
Art.-Nr. 920 300 
in Verbindung mit BLITZDUCTOR ML4 BD HF 24

BLITZDUCTOR ML4 BD HF 24
Art.-Nr. 920 375
Schutzklasse: Type 1 
Anwendung: Schutz der Informationstechnik in der Ladesäule  

J: Elektrische Raffstores

DEHNcord R

Art.-Nr. 900 449
 

X: Schutzgerät für sensible Endgeräte

STC 230 
Art.-Nr. 924 350

Der Typ 3-Ableiter ist ein zweipoliges Überspannungsschutzgerät mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Der Ableiter ist zur Montage in Kombination mit handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen vorgesehen, unabhängig vom Steckdosendesign. Der Kunststofftragring mit Schnappverschluss ermöglicht eine einfache Installation an bereits montierten Steckdosen.

DEHNflex M 
Art.-Nr. 924 396

Der Typ 3-Ableiter DEHNflex M kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

Ihr Expertenteam berät Sie gern.

Stellen Sie hier Ihre technische Anfrage zur Planung und Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen.

Das Team vom Technischen Support hilft Ihnen gerne.

 

Ihre Schwerpunkte

Projekt
Projekttyp

Bauobjekt

Schaltanlage
A (Ampere)
A (Ampere)

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an [email protected] - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

CAPTCHA This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.

back to top