Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcord - Überspannungsschutz auf kleinstem Raum
DEHN schützt auf kleinstem Raum

DEHNcord 3P - Überspannungsschutz für die Wallbox

Elektrofahrzeuge sollen immer verfügbar sein und Ladeeinrichtungen störungsfrei funktionieren. Das sind die Anforderungen an eine moderne Mobilität. Überspannungen stellen hier eine ernst zu nehmende Gefahr dar. Sie können das gesamte Ladesystem lahmlegen und das angeschlossene Fahrzeug beschädigen.
Unbeschwert mobil sein sieht anders aus.

Aus diesem Grund ist der Überspannungsschutz so wichtig. Auch die Norm sieht mittlerweile Überspannungsschutz für Ladeeinrichtungen vor.

 

Video: Wallbox sicher geschützt

Erfahren Sie mehr zum Thema Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur im Einfamilienhaus. 

Schutz für Wallbox und Elektrofahrzeug

Damit wichtige Technik im modernen Zuhause zuverlässig funktioniert.

Antworten auf diese oft gestellten Fragen finden Sie im Video:

  • Wie entstehen Überspannungen?
  • Warum sind sie gefährlich für Wallbox und Elektrofahrzeug?
  • Welche Normen und Richtlinien gilt es zu beachten?
  • Wie sieht ein Schutzkonzept für die Ladeinfrastruktur aus?
  • Wie funktioniert die Umsetzung in der Praxis?

 

Überspannungsschutz schafft Sicherheit.

Kompakt für viele Anwendungen

Die Herausforderung in der Praxis ist es, Überspannungsschutzgeräte in die oft sehr beengten Bauräume einzubauen. Dies gilt nicht nur für die Wallbox, sondern auch für viele andere Anwendungen.

Oft erschwert der begrenzte Raum die Installation. In vielen Fällen wird sogar ein zusätzliches Gehäuse nötig, das verursacht höhere Kosten und stört die Gesamtoptik des Gebäudes.

 

Genau hier spielt DEHNcord 3P seine Stärken aus. Dieser kompakte Typ 2 + 3 Überspannungsableiter erfüllt alle relevanten Normen und bietet zuverlässigen Schutz.

Enge Räume optimal nutzen

Neben der Hutschienenmontage kann dieser Ableiter in verschiedenen Positionen an die Wand montiert werden: hochkant, waagerecht und in verschiedenen Winkeln. Dafür sorgen die unterschiedlich angebrachten Anschraublaschen. Auf diese Weise wird auch die kleinste Lücke optimal genutzt.

Einfach und flexibel montiert

Besonders praktisch bei der Installation ist die Push-in-Technik. Damit ist dieser Ableiter schnell und einfach angeschlossen – wahlweise in Stich- oder Durchgangsverdrahtung.

Immer aktuell informiert mit FM-Kontakt

Eine Besonderheit bei Ableitern dieser Größe ist der FM-Kontakt. Er übermittelt den Status des Ableiters direkt an die Steuerung im Smarthome, an die Leitstelle des Energieversorgers oder durch Kopplung mit einem optischen Signal.

Klein, flexibel, vielseitig

DEHNcord 3P ist auch in der Nachrüstung immer der richtige Ableiter und mit 3+1 Schaltung universell in TT- und TN- Systemen einsetzbar.

1 Für TT- und TN-S-System
Universell einsetzbar

 

2 Isolationsmessung bis 500 V DC in angeschlossenem Zustand
Für den schnellen, unkomplizierten E-Check

 

3 Potentialfreier Fernmeldekontakt
Immer optimal informiert

 

4 Optische Statusanzeige
Aus allen Winkeln heraus gut erkennbar

 

5 Push-In-Klemme
Max. 6mm2 für schnelle Montage ohne Werkzeug

 

6 Stich- oder Durchgangsverdrahtung
Für mehr Flexibilität

 

7 Hutschienen- oder Wandmontage
Immer passend zur Situation vor Ort

Schutz auf kleinstem Raum

Anwendungsbeispiele

Smart poles

DEHNcord 3P schützt Smart Poles für Überspannungsschäden

Intelligente Beleuchtung, Ladestation, W-LAN Hotspot, Wetterstation, Messung von UV-Index und Luftqualität… so vieles ist möglich in Smart Cities. Smart poles sind die Schlüsselstellen - sie müssen zuverlässig funktionieren.

Campus Netze

DEHNcord 3P schützt Campus Netze

Optimaler Schutz der Netzinfrastruktur, optimaler Schutz der Small-Cells. Für eine zuverlässige Funkversorgung im Campus Netz.

 

Gebäude

DEHNcord 3P schützt die Luftwärmepumpe vor Überspannungsschäden

Ob Luftwärmepumpe oder E-Herd, auch bei der Hauselektronik erschwert der beengte Raum den konsequenten Überspannungsschutz. Dabei werden die Geräte immer teurer und ein Ausfall ärgert den Kunden sehr.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top