Your dashboard services.
Register to access all tools.

Schutzkonzept für Industriegebäude mit äußerem Blitzschutz

Image Map

A: Mittelspannung

DEHNmid 10 kV 30 10 1 L
Art.-Nr. 990 010
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: z. B. für 10 kV Trafostation 

B: NSHV

DEHNvenCI 255 FM
Art.-Nr. 961 205
Schutzklasse: Typ 1 + 2
Schutzwirkung: Typ 1 + 2 + 3
Anwendung: NSHV

zusätzlich für das TT-System:

DEHNgap Maxi 1 255 FM
Art.-Nr. 961 185

C: Unterverteilung, Leitungslänge > 10m

DEHNguard M TNS CI 275 FM
Art.-Nr. 952 406
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: Unterverteilung

DEHNguard M TT CI 275 FM
Art.-Nr. 952 327
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: Unterverteilung

D: Endgeräteschutz

DEHNflex M
Art.-Nr. 924 396
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Endgeräteschutz, z.B. Computerarbeitsplatz

DEHNsafe 230 LA
Art.-Nr. 924 370
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Endgeräteschutz, z.B. Computerarbeitsplatz

SPS Protector
Art.-Nr. 912 253
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Maschinen, SPS, Steuerungen, Anlagentechnik

DEHNrail M 2P 255 FM
Art.-Nr. 953 205
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Maschinen, SPS, Steuerungen, Anlagentechnik

DEHNrail M 4P 255 FM
Art.-Nr. 953 405
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Maschinen, SPS, Steuerungen, Anlagentechnik (3-phasig)

E: Photovoltaikanlage

DEHNcombo YPV SCI 1000
Art.-Nr. 900 061
Schutzklasse: Typ 1 + 2
Anwendung: PV-Anlage (Trennungsabstand nicht eingehalten)

DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Art.-Nr. 900 910
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: PV-Anlage (Trennungsabstand eingehalten)

DEHNguard M YPV 1200
Art.-Nr. 952 565
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: PV-Anlage (Trennungsabstand eingehalten)

F: Außenbeleuchtung

DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr. 900 445
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: innerhalb von Kabelübergangskästen  

DEHNcord L 3P 275 SO IP
Art.-Nr. 900 447
Schutzklasse: Typ 2
Anwendung: außerhalb von Kabelübergangskästen  

G: E-Mobilität

DEHNshield TT FM
Art.-Nr. 941 315
Schutzklasse: Typ 1 + 2
Anwendung: Schutz der Stromversorgung in der Ladesäule  

BLITZDUCTOR Basisteil
Art.-Nr. 920 300 
in Verbindung mit nachfolgendem Steckmodul BLITZDUCTOR ML4 BD HF 24  

BLITZDUCTOR ML4 BD HF 24
Art.-Nr. 920 375
Kombi-Ableiter
Anwendung: Schutz der Informationstechnik in der Ladesäule  

H: Telekommunikation

DEHNrapid LSA Trennleisten-Rangiermodul
Art.-Nr. 907 991
Schutzklasse: Type 1

Anwendung: Telekommunikationsverteiler

DEHNrapid LSA 10 B FSD
Art.-Nr. 907 401
Schutzklasse: Type 1

DEHNrapid LSA - Erdungsrahmen
Art.-Nr. 907 498

DEHNrapid LSA - Schutzstecker
Art.-Nr. 907 430
Schutzklasse: Type 3

I: Datenleitung

DEHNpatch
Art.-Nr. 929 100
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: Ethernet, Power over Ethernet z.B. im Serverschrank 

DEHNpatch Class E
Art.-Nr. 929 121
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: IP-basiert

J: Sicherheitstechnik / Kamera

DEHNpatch Class E
Art.-Nr. 929 121
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: IP-basiert

DEHNvario BNC RS485 230 
Art.-Nr. 928 440
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: Analoge Kamerasysteme

DEHNpatch

Art.-Nr. 929 221
Anwendung: schützt Überwachungskameras, PoE++/4PPoE und andere GBit-Ethernet-Applikationen

K: KNX-System

BUStector
Art.-Nr. 925 001
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: KNX / EIB-Bus

L: Heizungs- und Klimatisierungstechnik

DEHNconnect SD2 ME 24
Art.-Nr. 917 921
Überspannungs-Ableiter
Anwendung: Klimasteuerung

DEHNrail M 4P 255 FM
Art.-Nr. 953 405
Schutzklasse: Typ 3
Anwendung: Klimasteuerung (3-phasig)

M: Elektrische Raffstores

DEHNcord R

Art.-Nr. 900 449

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

Ihr Expertenteam berät Sie gern.

Stellen Sie hier Ihre technische Anfrage zur Planung und Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen.

Das Team vom Technischen Support hilft Ihnen gerne.

 

Ihre Schwerpunkte

Projekt
Projekttyp

Bauobjekt

Schaltanlage
A (Ampere)
A (Ampere)

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an [email protected] - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

CAPTCHA This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.

back to top