Your dashboard services.
Register to access all tools.

Überspannungsschutz - Mehrfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz

Überspannungsschutz schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen. Diese gefährliche Störenergie wird dabei stufenweise auf ein der Bemessungsstoßspannung entsprechendes Niveau heruntergebrochen.

Bitte beachten Sie: Eine energetische Koordination der jeweiligen Ableiter ist notwendig, um das Zusammenspiel der einzelnen Schutzstufen zu ermöglichen.

Produktempfehlungen

DEHN schützt das Mehrfamilienhaus Sicherheitstechnik TV-Anschluss Energieversorgung Hausanschluss Energieversorgung Hausanschluss TV-Anschluss Home-Office Wärmepumpe Telefon- / Internetanschluss Smart Home Energieversorgung Hausanschluss Elektrische Jalousie Sicherheitstechnik E-Mobility Photovoltaik

A - Energieversorgung

Hausanschluss

Für die 40 mm-Sammelschiene bis 160 A inkl. Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem

DEHNshield ZP Basic 2 SG: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz ist die ideale Lösung für die Vorgaben der DIN VDE 0100-534 und der VDE-AR-N 4100. Die Montage erfolgt schnell, einfach und komplett werkzeuglos (durch Click + Power-Montage) auf dem 40 mm-Sammelschienensystem.

Hausanschluss

Für die 40 mm-Sammelschiene bis 160 A

DEHNshield ZP Basic 2: Der Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 ist die ideale Lösung für die Vorgaben der DIN VDE 0100-534. Die Montage erfolgt schnell, einfach und werkzeuglos auf dem 40 mm-Sammelschienensystem.

Hausanschluss

Alternativ: Nach spezieller Vorgabe des Energieversorgers

DEHNshield ZP Basic 2 LSG A: Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung) zum Einsatz auf dem 40 mm-Sammelschienensystem im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443 bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz. Auch mit Freileitungseinspeisung. 

 

Hausanschluss

Alternativ: Für Hutschiene bis 160 A.

DEHNshield Basic: Der Kombi-Ableiter wird direkt am Gebäudeeintritt montiert. Er schützt die Elektroinstallation im direkten Umfeld.

Unterverteilung

DEHNguard M: Der Überspannungs-Ableiter schützt in nachgeordneten Unterverteilungen vor Überspannungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschlägen sowie bei Schaltüberspannungen.

Endgeräteschutz

DEHNcord 3P TT 275FM: Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3 ermöglicht optimalen Schutz für dreiphasige Endgeräte. 

Endgeräteschutz

DEHNflex: Der Typ 3-Ableiter DEHNflex kommt direkt am Endgerät zum Einsatz. Er eignet sich besonders für den Einbau in Kabelkanälen und Einbaudosen. Andere Einbauvarianten sind möglich.

B - Daten- und Telekommunikationstechnik

Telefon- und Internetanschluss

DEHNbox TC 180: Der kompakte Überspannungs-Ableiter bietet zuverlässigen Schutz für informationstechnische Schnittstellen, insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VVDSL und G.fast (bis zu 1 G.Bit/s) bei störungsfreier Datenübertragung. Am Ausgang wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45. Werkzeuglose Installation durch Push-in-Technik.

Breitbandanschluss:

DEHNgate FF TV: Der Typ 2-Ableiter schützt die Breitbandverbindung

DEHNrapid LSA: Die Ableiterfamilie DEHNrapid ist ein modulares System aus Blitzstrom-, Überspannung-, oder Kombi-Ableitern. Die Ableiter sind steckbar in LSA-Trennleisten der Bauform 2. Das blitzstromtragfähige 10 DA-Steckmagazin ist mit Gasentladungsableitern (wahlweise mit optischer Defektanzeige) und Trennleistenkontakten bestückt. 

C - Photovoltaik

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 1 MPP Eingang

DEHNcube YPV SCI 1000 1M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 1 MPP Eingang.

Wechselrichter

Gleichspannungsseite, bei eingehaltenem Trennungsabstand für 2 MPP Eingänge

DEHNcube YPV SCI 1000 2M: Der Typ 2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassenden Schutz für eine PV-Anlage – in einem Gehäuse. Die Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter. Bei einer Leitungslänge von mehr als 10 Metern zwischen PV-Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im Dachbereich erforderlich. Für 2 MPP Eingänge

D - Elektrischer Sonnen- und Sichtschutz

Elektrische Jalousie

DEHNcord R: Überspannungs-Ableiter für elektrische Raffstores; Der Typ 2-Ableiter schützt empfindliche elektrische Jalousien. Die einfache Montage erfolgt mittels Plug-and-play als Zwischenstecklösung.

E - Homeoffice

Computerarbeitsplatz

DEHNprotector LAN 100: Der Typ 3-Ableiter schützt gleichzeitig Netz- und Datenseite vor Überspannungen. Damit ist er optimal für DSL-Router und Coumpterarbeitsplätze geeignet.

F - Breitband- und TV-Anschluss

Breitbandanschluss

DEHNgate FF TV: Der Typ 2-Ableiter schützt die Breitbandverbindung

Receiver

DEHNprotector TV: Kombinierter Überspannungsschutz für die Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT Receivers.

G - Wärmepumpe

Energieversorgung

DEHNrail: Vierpoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul für 230 / 400 V Systeme; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

Datenleitung

BLITZDUCTORconnect CL2 BE: Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.

H - E-Mobility

Wallbox / Ladesäule

DEHNguard M: Mehrpoliger Überspannungsableiter Typ 2 bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Zum Schutz von E-Mobility Ladesäulen und Wallboxen.

I - Smart Home

KNX / EIB-Systeme

BUStector: Der Typ 2-Ableiter ist speziell für die Anwendung im Smart Home angepasst. Er lässt sich einfach in den Klemmschacht der KNX-Komponenten einstecken.

J - Sicherheitstechnik

LED-Beleuchtung

DEHNcord L 2P SN1860: Überspannungs-Ableiter für Leuchten mit Schutzklasse II.

DEHNpatch Outdoor

Sicherheitskamera

Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen bis Klasse E im Indoor- und Outdoorbereich in einem IP66 Gehäuse zum Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top